
calcActive())">
Harmony XB4, Double-headed push button, metal, Ø22, 1 green flush marked I + 1 red projecting marked O, 1 NO + 1 NC
XB4BL73415
THB 2,054.40
THB 706.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB4BL73415
Harmony XB4, Double-headed push button, metal, Ø22, 1 green flush marked I + 1 red projecting marked O, 1 NO + 1 NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB4, Double-headed push button, metal, Ø22, 1 green flush marked I + 1 red projecting marked O, 1 NO + 1 NC
THB 2,054.40
THB 706.00
คำอธิบาย
This Harmony XB4 double-headed modular push button has 1 red and 1 green button, operates with a spring return mechanism. It has a metal bezel. It is marked with "I" and "O" symbols. This double-headed push button provides a complete 2 button interface to your machines with a single panel cut-out. It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. Its schematic is clearly distinguishable thanks to clear colors and markings, minimizing errors during initial wiring and later maintenance operations. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB4BL73415 |
ประเภทสินค้า | double-headed push-button |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 115.3 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3.4 x 5.3 x 9 cm |