Harmony XAP, XB2 SL, Empty control station, zinc alloy, blue, 3 cut-outs, Ø22, 80 x 130 x 51.5 mm
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Harmony XAP, XB2 SL, Empty control station, zinc alloy, blue, 3 cut-outs, Ø22, 80 x 130 x 51.5 mm
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XAPM2203 |
ประเภทสินค้า | die-cast empty control station |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 698.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAP, XB2 SL |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.4 x 9 x 15.6 cm |