
calcActive())">
Harmony XAP, black blanking plug for control station or pendant control station
ZB2SZ3
THB 214.00
THB 118.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZB2SZ3
Harmony XAP, black blanking plug for control station or pendant control station
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XAP, black blanking plug for control station or pendant control station
THB 214.00
THB 118.00
คำอธิบาย
This blanking plug is a separate component of the range of pendant control stations, type XACD. It features a black blanking plug with seal and fixing nut. It is fitted for diameter 22,5mm cut-out.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB2SZ3 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 5.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3 x 8 x 15 cm |