
calcActive())">
Harmony XALE, Empty control station, plastic, light grey, 2 cut-outs, for XB7
XALE2
THB 722.25
THB 397.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XALE2
Harmony XALE, Empty control station, plastic, light grey, 2 cut-outs, for XB7
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XALE, Empty control station, plastic, light grey, 2 cut-outs, for XB7
THB 722.25
THB 397.00
คำอธิบาย
This Harmony XALE2 is an empty control station color light grey with 2 cut-outs. Its degree of protection is IP54. It is part of the range Harmony XB7 diameter 22mm monolithic plastic push buttons and pilot lights.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XALE2 |
ประเภทสินค้า | empty control station |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 111.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XALE |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.5 x 7.5 x 15 cm |