Harmony XALD, XALK, Single contact block, silver alloy, screw clamp terminal, 1 NO

ZENL1111

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Harmony XAL, single contact block uses screw-clamp terminals and has 1 x NO contact. It is compatible with Harmony XB5, 22mm control and signaling units and XAPS control stations. This contact block allows fast and easy replacement and configuration of your push buttons and selector switches. It is easily installed and replaced on XB5 complete push-button units and selector switches and XAPS control station and connects to control circuits with simple screw-clamp connections. It protects operators from unexpected contact with live circuits thanks to its IP20 protection index. Simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaption of machines by non-specialists. 1 million cycle high endurance allows less maintenance and damage in your installation. Vibration resistant screw clamp connection terminals ensure high vibration resistance making product suitable installation on high impact machine.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ ZENL1111
ประเภทสินค้า contact block
หน่วยบรจุภัณฑ์ Pc
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 9.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XALD, XALK
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 1 x 3 x 3.2 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Harmony XALD, XALK, Control station, plastic, dark grey lid, 2 flush push buttons Ø22, marked I O, 1 NO + 1 NC
XALD213

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,418.20
THB 1,330.00
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 2.5-4 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2ME08

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,103.00
THB 1,583.00
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 4-6.3 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2ME10

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,103.00
THB 1,583.00
Harmony XALD, XALK, Control station, plastic, dark grey lid, 1 green flush push button Ø22, spring return, marked I, 1 NO
XALD102

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,476.60
THB 812.00
TeSys Deca - auxiliary contact - 1 NO + 1 NC
GVAE11

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 588.50
THB 300.00
Harmony XB4, Selector switch head, metal, black, Ø22, 2 positions, stay put
ZB4BD2

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 502.90
THB 294.00