
calcActive())">
Harmony XALD, XALK, Single contact block, silver alloy, screw clamp terminal, 1 NC
ZENL1121
THB 497.55
THB 274.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZENL1121
Harmony XALD, XALK, Single contact block, silver alloy, screw clamp terminal, 1 NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XALD, XALK, Single contact block, silver alloy, screw clamp terminal, 1 NC
THB 497.55
THB 274.00
คำอธิบาย
This Harmony XAL, single contact block uses screw-clamp terminals and has 1 x NC contact. It is compatible with Harmony XB5 control and signaling units and XAPS control stations. This contact block allows fast and easy replacement and configuration of your push buttons and selector switches. It is easily installed and replaced on XB5 complete push-button units and selector switches and XAPS control station and connects to control circuits with simple screw-clamp connections. It protects operators from unexpected contact with live circuits thanks to its IP20 protection index. Simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaption of machines by non-specialists. 1 million cycle high endurance allows less maintenance and damage in your installation. Vibration resistant screw clamp connection terminals ensure high vibration resistance making product suitable installation on high impact machine.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZENL1121 |
ประเภทสินค้า | contact block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 9.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XALD, XALK |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5.6 x 4.4 x 5.4 cm |