
calcActive())">
Harmony XALD, XALK, Control station, plastic, yellow lid, 1 red mushroom push button Ø40, turn to release, 1 NC
XALK178
THB 2,846.20
THB 1,565.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XALK178
Harmony XALD, XALK, Control station, plastic, yellow lid, 1 red mushroom push button Ø40, turn to release, 1 NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XALD, XALK, Control station, plastic, yellow lid, 1 red mushroom push button Ø40, turn to release, 1 NC
THB 2,846.20
THB 1,565.00
คำอธิบาย
This Harmony XALK yellow (RAL1021) control station is ideal for a clearly visible emergency shutdown of any machine. This yellow control station enables machine builders to easily add control and signalling functionality on their machines, with permanent modifications or damage to their machine body. It is designed for simple and mass production machines, textiles, packaging, handling small lifting systems, control of garage doors, rolling shutters, smoke extraction vents. It offers emergency stop and emergency switching off functions. It is impact resistant, dust resistant, water resistant, corrosion resistant, and vibration resistant thanks to its IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XALK178 |
ประเภทสินค้า | complete control station |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 158.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XALD, XALK |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.7 x 7 x 7 cm |