
calcActive())">
Harmony XALD, XALK, Control station, plastic, dark grey lid, 1 selector switch, standard handle Ø22, 1 NO
XALD134
THB 1,936.70
THB 1,065.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XALD134
Harmony XALD, XALK, Control station, plastic, dark grey lid, 1 selector switch, standard handle Ø22, 1 NO
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XALD, XALK, Control station, plastic, dark grey lid, 1 selector switch, standard handle Ø22, 1 NO
THB 1,936.70
THB 1,065.00
คำอธิบาย
This Harmony XALD dark grey control station is ideal to control start and stop operations in machines. This dark grey control station enables machine builders to easily add control and signalling functionality on their machines, with permanent modifications or damage to their machine body. It is designed for simple and mass production machines, textiles, packaging, handling small lifting systems, control of garage doors, rolling shutters, smoke extraction vents. It is compatible with Harmony XB5 range push buttons, switches and pilot lights. It is impact resistant, dust resistant, water resistant, corrosion resistant, and vibration resistant thanks to its IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments. It is also resistant to chemicals and offers double insulation.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XALD134 |
ประเภทสินค้า | complete control station |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 146.11 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XALD, XALK |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 7 x 7 x 10 cm |