
calcActive())">
Harmony XAC, Single contact block, spring return, screw clamp terminal, 1 NC
XACS102
THB 1,498.00
THB 824.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XACS102
Harmony XAC, Single contact block, spring return, screw clamp terminal, 1 NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XAC, Single contact block, spring return, screw clamp terminal, 1 NC
THB 1,498.00
THB 824.00
คำอธิบาย
This Harmony XACS102 is a spring return contact block - 1 NC - base mounting. It is part of the range Harmony XAC pendant control stations for diameter 22mm plastic signaling units.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XACS102 |
ประเภทสินค้า | contact block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 38.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5 x 6 x 8 cm |