
calcActive())">
Harmony XAC, Push button head, plastic, white, booted, spring return
XACA9411
THB 428.00
THB 235.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XACA9411
Harmony XAC, Push button head, plastic, white, booted, spring return
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XAC, Push button head, plastic, white, booted, spring return
THB 428.00
THB 235.00
คำอธิบาย
This Harmony XAC, booted head for push buttons operates with spring return / impulse mechanism and uses front mounting. This white booted button head provides a simple solution to comply with hygiene requirement in food, beverage industries as well as healthcare and pharmaceuticals. It is easily combined with Harmony range of contact blocks to perform a large variety of control functions. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65, making it ideal for operation in harsh environments. The booted head prevents growth of bacteria in joints and gaps: ideal for high hygiene environments like food and beverage industry. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XACA9411 |
ประเภทสินค้า | head for push-button |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 9.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3 x 11 x 10 cm |