
calcActive())">
Harmony XAC, Push button head, plastic, red, booted, spring return
XACA9414
THB 428.00
THB 235.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XACA9414
Harmony XAC, Push button head, plastic, red, booted, spring return
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XAC, Push button head, plastic, red, booted, spring return
THB 428.00
THB 235.00
คำอธิบาย
This red booted operating head is a separate component for double insulated, XACA pendant control station. It is designed for front mounting. It is sold in lot of 10.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XACA9414 |
ประเภทสินค้า | head for push-button |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 9.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2.5 x 2.3 x 2.5 cm |