
calcActive())">
Harmony XAC, Mechanical interlock for 2 operators for pendant control station
XACA009
THB 449.40
THB 247.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XACA009
Harmony XAC, Mechanical interlock for 2 operators for pendant control station
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XAC, Mechanical interlock for 2 operators for pendant control station
THB 449.40
THB 247.00
คำอธิบาย
This mechanical interlock is a separate component for double insulated, XACA pendant control station. It enables the mechanical interlock between 2 operators. It is fitted with 4 fixing screws.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XACA009 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 8.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1 x 7.5 x 7 cm |