
calcActive())">
Harmony, Universal plug-in relay, 10 A, 2 CO, with LED, with lockable test button, 120 V AC
RUMC22F7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RUMC22F7
Harmony, Universal plug-in relay, 10 A, 2 CO, with LED, with lockable test button, 120 V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
"This Harmony RUM universal plug-in relay uses cylindrical pins, has a control coil voltage of 120V AC and has 2 changeover contacts double pole double throw with a rating of 10A." "It provides a complete system solution for the most demanding applications." "It also offers one-step lockable test button and “Power On” LED for readiness." "It helps to reduce the size of enclosures and increase machine reliability, you can mount nearly everywhere." "The product is IP40 and has a transparent cover allowing operator to visually inspect the status of contacts." "Workability for hard-wired logic automated systems to complement the functions of industrial programmable logic controllers (PLCs)." "Status display with LED, clearly signal both in the day and night."
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RUMC22F7 |
ประเภทสินค้า | plug-in relay |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 88 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Electromechanical Relays |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3.6 x 3.5 x 6.9 cm |