
calcActive())">
Harmony, Socket, for RXM2/RXM4 relays, screw clamp terminals, mixed contact
RXZE2M114
THB 171.20
THB 94.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RXZE2M114
Harmony, Socket, for RXM2/RXM4 relays, screw clamp terminals, mixed contact
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony, Socket, for RXM2/RXM4 relays, screw clamp terminals, mixed contact
THB 171.20
THB 94.00
คำอธิบาย
"This Harmony RXZ plug-in relay socket has a coil control voltage of 250V AC and has 2 changeover contacts DPDT (double pole double throw) with a rating of 10A." "It has large choice of number of contacts for high rated current use with space-saving design." "It helps to reduce the size of enclosures and increases machine reliability, you can mount nearly everywhere." "It is compatible with plug in control relay." "Easy installation and connect to the relay from its socket." "Workability for hard-wired logic automated systems to complement the functions of industrial programmable logic controllers (PLCs)."
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RXZE2M114 |
ประเภทสินค้า | socket |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 52.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Timer Relays |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3.896 x 3.005 x 8.218 cm |