
calcActive())">
Harmony, Socket, for RPM2 power relays, 16 A screw clamp terminals, mixed contact
RPZF2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RPZF2
Harmony, Socket, for RPM2 power relays, 16 A screw clamp terminals, mixed contact
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
"This Harmony RPM plug-in socket has a rated voltage of 250V AC with an output rating of 16A." "This plug-in relay socket is compatible with interface plug-in relay RXM range." "It has a large choice of number of contacts for high rated current use with space-saving design which allows for a flexible and easy installation on DIN rail." "It helps to reduce the size of enclosures and increase machine reliability, you can mount nearly everywhere." "It is compatible with plug in control relay." "It enables easy installation and connect to relay from its socket." "Workability for hard-wired logic automated systems to complement the functions of industrial programmable logic controllers (PLCs)."
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RPZF2 |
ประเภทสินค้า | socket |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 58.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Electromechanical Relays |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3 x 3 x 1.5 cm |