
calcActive())">
Harmony, Slim interface relay pre-assembled, 6 A, 1 CO, with LED, with protection circuit, screw connectors, 24 V AC/DC
RSL1PVBU
THB 577.80
THB 541.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RSL1PVBU
Harmony, Slim interface relay pre-assembled, 6 A, 1 CO, with LED, with protection circuit, screw connectors, 24 V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony, Slim interface relay pre-assembled, 6 A, 1 CO, with LED, with protection circuit, screw connectors, 24 V AC/DC
THB 577.80
THB 541.00
คำอธิบาย
This Harmony RSL slim interfacing plug-in relay has a coil control voltage of 24V DC and has 1 changeover contact SPDT (single pole double throw) with a rating of 6A. It has large choice of number of contacts for high rated current use. It also offers LED indicator and protection circuit. It helps to reduce the size of enclosures and increase machine reliability, you can mount nearly everywhere. One of the slimiest interface relay on the market, with 6mm width, it can be installed nearly anywhere. It is compatible with high breaking capacity or low-level current application requirements. Workability for hard-wired logic automated systems to complement the functions of industrial programmable logic controllers (PLCs). Status display with LED, clearly signal both in the day and night.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RSL1PVBU |
ประเภทสินค้า | pre-assembled plug-in relay with socket |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 28.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Electromechanical Relays |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0.5 x 7.9 x 9.6 cm |