
calcActive())">
Harmony, Protection module, with diode, for RPZ/RXZ sockets, 6..250 V DC
RXM040W
THB 149.80
THB 83.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RXM040W
Harmony, Protection module, with diode, for RPZ/RXZ sockets, 6..250 V DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony, Protection module, with diode, for RPZ/RXZ sockets, 6..250 V DC
THB 149.80
THB 83.00
คำอธิบาย
This Harmony RXG diode has a rated voltage of 6V to 250V DC. This protection module enables safety to your relay which helps to protect both people and system from electrical shock. Its simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaption of machines by non-specialists.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RXM040W |
ประเภทสินค้า | protection module |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.6 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Electromechanical Relays |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 11.54 x 12.83 x 30.82 mm |