
calcActive())">
Harmony, Power plug-in relay, 15 A, 2 CO, with LED, with lockable test button, 24 V DC
RPM22BD
THB 1,000.45
THB 550.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RPM22BD
Harmony, Power plug-in relay, 15 A, 2 CO, with LED, with lockable test button, 24 V DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony, Power plug-in relay, 15 A, 2 CO, with LED, with lockable test button, 24 V DC
THB 1,000.45
THB 550.00
คำอธิบาย
It has large choice of number of contacts for high rated current use. It also offers LED indicator to alert on the current status of the relay. It helps to reduce the size of enclosures and increase machine reliability, you can mount nearly everywhere. This RPM product is IP40. Workability for hard-wired logic automated systems to complement the functions of industrial programmable logic controllers (PLCs). Status display with LED, clearly signal both in the day and night. Status display with LED, clearly signal both in the day and night.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RPM22BD |
ประเภทสินค้า | plug-in relay |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 40.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Electromechanical Relays |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4.7 x 2.1 x 2.8 cm |