
calcActive())">
Harmony, Modular 3-phase voltage control relay, 8 A, 2 CO, 380...480 V AC
RM22TR33
THB 14,017.00
THB 7,709.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RM22TR33
Harmony, Modular 3-phase voltage control relay, 8 A, 2 CO, 380...480 V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony, Modular 3-phase voltage control relay, 8 A, 2 CO, 380...480 V AC
THB 14,017.00
THB 7,709.00
คำอธิบาย
This Harmony RM22-TR relay allows monitoring of phase and undervoltage/overtage in 3-phase networks. This modular multi function 3-phase control relay is ideal for monitoring of electrical values in industrial and building control panels. It applies to a wide type of industrial automation applications such as hoisting, packaging, lifts, textile, water. It has one of market slim form-factors with 22.5mm width, allowing for a flexible and easy installation on DIN rail, using the same space as any modular 1-pole DIN device. It also offers a diagnostic button, sealable cover, simple and precise settings with screw trimmers. It provides automatic shutdown management and fault information to user for a quick fault identification and troubleshooting. multi function controller for wide choice selected in hard-wired logic automated systems, ideal for refurbishment of old installations without using a PLC.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RM22TR33 |
ประเภทสินค้า | 3-phase control relay |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 104.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Control Relays |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2.6 x 8.2 x 9.5 cm |