
calcActive())">
Harmony K1, K2, Cam ammeter switch, 3 circuits, 90°, 12 A, screw mounting
K1F003MLH
THB 2,118.60
THB 1,012.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

K1F003MLH
Harmony K1, K2, Cam ammeter switch, 3 circuits, 90°, 12 A, screw mounting
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony K1, K2, Cam ammeter switch, 3 circuits, 90°, 12 A, screw mounting
THB 2,118.60
THB 1,012.00
คำอธิบาย
This K1 ammeter switch is ideal for switching between phase current measurements on a switchboard, has a rated voltage of 690V AC and a rated current of 12A. It has a square shape and a metallic legend with black marking. It is IP65 and installs with screws. This ammeter phase switch offers the maximum mechanical and electrical robustness of its class, for prolonged operation without maintenance. Its high IP allows for handling of panel operations in very dusty and wet environments, including outdoors.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | K1F003MLH |
ประเภทสินค้า | complete cam switch |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 180.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony K1, K2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 6.6 x 6.6 x 11.2 cm |