
calcActive())">
Motor circuit breaker,EasyPact TVS,GZ1LE,3P,0.63A,magnetic detection
GZ1LE04
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GZ1LE04
Motor circuit breaker,EasyPact TVS,GZ1LE,3P,0.63A,magnetic detection
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
GZ1 MAGNETIC MOTOR CB 0.63A PUSH BUTTON
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GZ1LE04 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Easypact TVS Motor circuit breaker |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 44.5 x 89 mm |