
calcActive())">
Undervoltage release (MN),TeSys Deca frame 2,380-400V AC 50Hz/440V AC 60Hz,safety device for GV2ME
GVAX385
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GVAX385
Undervoltage release (MN),TeSys Deca frame 2,380-400V AC 50Hz/440V AC 60Hz,safety device for GV2ME
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys GV electrical trip, MN undervoltage release, 380-400V AC 50Hz / 440V AC 60Hz, for motor circuit breakers GV2ME used in safety-related systems. It trips the circuit breaker when the control voltage drops below 0.35 Uc, possible opening between 0.35-0.7 Uc. Closing of the circuit breaker is only possible when the control voltage is applied in the range 0.85-1.1 Uc. To be mounted on right-hand side of the circuit breaker, connection by screw clamp terminals. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, INRS, VDE 0113), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GVAX385 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 18 x 89 mm |