Undervoltage release (MN),TeSys Deca frame 2,380-400V AC 50Hz/440V AC 60Hz
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Undervoltage release (MN),TeSys Deca frame 2,380-400V AC 50Hz/440V AC 60Hz
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GVAU385 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 18 x 89 mm |