
calcActive())">
Undervoltage release (MN),TeSys Deca frame 2,24V AC 50Hz
GVAU025
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GVAU025
Undervoltage release (MN),TeSys Deca frame 2,24V AC 50Hz
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys GV electrical trip, MN undervoltage release, 24V AC 50Hz, for motor circuit breakers GV2, GV3. It trips the circuit breaker when the control voltage drops below 0.35 Uc, possible opening between 0.35-0.7 Uc. Closing of the circuit breaker is only possible when the control voltage is applied in the range 0.85-1.1 Uc. To be mounted on right-hand side of the circuit breaker, connection by screw clamp terminals. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GVAU025 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 18 x 89 mm |