
calcActive())">
Shunt release (MX),TeSys Deca frame 2,220-240V AC 50Hz
GVAS225
THB 1,605.00
THB 819.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GVAS225
Shunt release (MX),TeSys Deca frame 2,220-240V AC 50Hz
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Shunt release (MX),TeSys Deca frame 2,220-240V AC 50Hz
THB 1,605.00
THB 819.00
คำอธิบาย
TeSys GV electrical trip, MX shunt release, 220-240V AC 50Hz, for motor circuit breakers GV2, GV3. It trips the circuit breaker when the control voltage is applied in limits 0.7-1.1 Uc with an impulse duration greater than 20ms or a maintained signal. To be mounted on right-hand side of the circuit breaker, connection by screw clamp terminals. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GVAS225 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 18 x 89 mm |