
calcActive())">
Shaft support bracket for deep enclosure,TeSys Deca,for depth exceeding 250 mm
GVAPK11
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GVAPK11
Shaft support bracket for deep enclosure,TeSys Deca,for depth exceeding 250 mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
A set of control accessory for TeSys Deca,protection cover. Shaft support bracket for deep enclosure. The deepth is exceeding 250mm.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GVAPK11 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV2 |