
calcActive())">
TeSys Deca - auxiliary contact block - 1 NO + 1 NC
GVAN113
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GVAN113
TeSys Deca - auxiliary contact block - 1 NO + 1 NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys GV auxiliary contact block, for motor circuit breakers GV2 and GV3. 1NO+1NC instantaneous auxiliary contacts. Rated for operation up to 6A/690V AC and 6A/240V DC. To be installed on left-hand side of the circuit breaker (2 blocks mounting possible), connection by spring terminals. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GVAN113 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 9.3 x 89 mm |