
calcActive())">
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 24 to 240V AC/24 to 60V DC, 1 NO + 1 NC
GVAED011
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GVAED011
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 24 to 240V AC/24 to 60V DC, 1 NO + 1 NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys Deca auxiliary contact block, for contactors LC1D, LC1F and control relays CAD. It provides 1NO+1NC contacts rated up to 10A 690V AC, On-delay setting range 10-180s Clip-on front mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GVAED011 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV3 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 11 mm |