
calcActive())">
Motor circuit breaker, TeSys GV5, 3P, 150A, Icu 36kA, thermal magnetic
GV5P150F
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GV5P150F
Motor circuit breaker, TeSys GV5, 3P, 150A, Icu 36kA, thermal magnetic
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 150A/690V, for protection of 3-phase motors 55-75kW@400V. It provides thermal magnetic protection and additional protections, breaking capacity Icu 36kA, start-stop control by rotary handle, connection for bars or cables with lugs (direct connection of cables with additional connectors). Thermal protection adjustable by dials with a setting current Ir in range 70-150A and a selectable tripping class 5, 10 or 20, magnetic protection at 15 In. Additional protections with fixed pick-up include short time delay protection Isd at 13 Ir, phase unbalance and loss protection. It makes internal locations available for additional auxiliary contact blocks (OF, SD), and voltage trip units (MN, MX). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GV5P150F |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV5 & GV6 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 105 x 161 mm |