Motor circuit breaker, TeSys GV4, 3P, 80A, Icu 100kA, thermal magnetic, Everlink terminals

GV4PE80S

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 80A/690V, for protection of 3-phase motors 22-37kW@400V. It provides thermal magnetic protection and additional motor protection functions, breaking capacity Icu 100kA@400V, start-stop control by toggle, connection by Everlink BTR screw terminals. Thermal protection adjustable by dials with a setting current Ir in range 40-80A and a selectable tripping class 10 or 20, magnetic protection at 17 In. Additional protections have fixed pick-up and include short time delay protection Isd at 13 Ir, phase unbalance and loss protection, ground fault protection. It makes internal locations available for additional auxiliary contact blocks (OF, SD), and voltage trip units (MN, MX). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ GV4PE80S
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys GV4
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 81 x 155 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Toggle padlocking deviceremovable adapterComPact NSXOFF position only
29370

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 652.70
THB 455.00
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, 440V, 80A, 110V AC 50/60Hz coil
LC1D80F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,897.50
THB 5,048.00
Auxiliary contact- TeSys GV4- 690VAC- 1 NO/NC
GV4AE11

สินค้าหมด

Rotary handle kit- TeSys GV4- extended- fixed- red- IP54
GV4APN02

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 80A- 24V AC 50/60Hz coil
LC1D80B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,897.50
THB 5,048.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 80A- 24V DC standard coil
LC1D80BD

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 80A- 230V AC 50/60Hz coil
LC1D80P7

สินค้าหมด

A9MEM1580
A9MEM1580

สินค้าหมด