Rotary handle kit, TeSys GV4, extended, fixed, red, IP54

GV4APN02

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys GV extended rotary handle, for motor circuit breakers GV4 mounted inside an enclosure and to be operated externally. For emergency switch usage, it provides a red handle on yellow front plate with indication of 3 positions OFF, ON, TRIP. To be mounted on the door of the enclosure, the handle mechanism ensures an IP54 protection to the mounting. It also includes a mounting adaptor to be screwed on the face of the circuit breaker, and an extension shaft to be be adjusted in length (distance between the door and the back of the circuit breaker must be in range 214-627mm). Padlockable in OFF position with up to 3 padlocks (to be ordered separately). Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ GV4APN02
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys GV4

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker- TeSys GV4- 3P- 115A- Icu 25kA- thermal magnetic- Everlink terminals
GV4PE115B

สินค้าหมด

Motor circuit breaker- TeSys GV4- 3P- 115A- Icu 100kA- thermal magnetic- Everlink terminals
GV4PE115S

สินค้าหมด

Motor circuit breaker- TeSys GV4- 3P- 50A- Icu 25kA- thermal magnetic- Everlink terminals
GV4PE50B

สินค้าหมด

Motor circuit breaker- TeSys GV4- 3P- 50A- Icu 100kA- thermal magnetic- Everlink terminals
GV4PE50S

สินค้าหมด

Motor circuit breaker- TeSys GV4- 3P- 80A- Icu 25kA- thermal magnetic- Everlink terminals
GV4PE80B

สินค้าหมด

Motor circuit breaker- TeSys GV4- 3P- 80A- Icu 100kA- thermal magnetic- Everlink terminals
GV4PE80S

สินค้าหมด

GV4PE115N
GV4PE115N

สินค้าหมด

GV4PE80N
GV4PE80N

สินค้าหมด