
calcActive())">
Auxiliary contact, TeSys GV4, 690VAC, 1 NO/NC
GV4AE11
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GV4AE11
Auxiliary contact, TeSys GV4, 690VAC, 1 NO/NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys GV4 auxiliary contact block, for motor circuit breakers GV4. 1C/O contact, it performs Open/Close OF function or Trip alarm SD function, depending of its location in the circuit breaker. Rated for operation up to 5A/690V AC and 5A/250V DC. To be plugged inside the circuit breaker, in the right-hand cavity for OF function, in the left-hand cavity for SD function, connection by spring terminals. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GV4AE11 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV4 |