
calcActive())">
Motor circuit breaker,TeSys Deca frame 3,3P,48-65A,thermal magnetic,EverLink,without downstream
GV3P651
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GV3P651
Motor circuit breaker,TeSys Deca frame 3,3P,48-65A,thermal magnetic,EverLink,without downstream
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 65A/690V, for 3-phase motor applications 30kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 48-65A, magnetic tripping at 15xIn, high breaking capacity Icu 50kA@400V. Upstream connection by Everlink BTR screw terminals, without downstream power terminal block for a direct assembly with a LC1D40A to D80A contactor. Start-stop control by rotary knob guaranteed for 50 000 cycles AC-3. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GV3P651 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV3 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 55 x 132 mm |