Motor circuit breaker,TeSys Deca frame 3,3P,30-40A,thermal magnetic,lugs terminals

GV3P406

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 40A/690V, for 3-phase motor applications 18.5kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 30-40A, magnetic tripping at 14xIn, high breaking capacity Icu 50kA@400V. Connection by bars or lugs. Start-stop control by rotary knob guaranteed for 50 000 cycles AC-3. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ GV3P406
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys GV3
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 55 x 132 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca - auxiliary contact - 1 NC + 1 NO (fault)
GVAD1001

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 941.60
THB 480.00
TeSys Deca - auxiliary contact - 1 NO + 1 NO (fault)
GVAD1010

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 941.60
THB 480.00
TeSys Deca - auxiliary contact - 1 NO + 1 NC
GVAE11

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 588.50
THB 300.00
MAN-STARTER SHORT CIR CONTACT 575VAC 1
GVAM11

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,016.50
THB 519.00
TeSys Deca - auxiliary contact block - 1 NO + 1 NC
GVAN11

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 642.00
THB 327.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 24VDC standard coil- Lugs-ring terminals
LC1D40A6BD

สินค้าหมด

Shunt release (MX)-TeSys Deca frame 2-220-240V AC 50Hz
GVAS225

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,605.00
THB 819.00
Undervoltage release (MN)-TeSys Deca frame 2-220-240V AC 50Hz
GVAU225

สินค้าหมด