Motor circuit breaker,TeSys Deca frame 3,3P,17-25A,thermal magnetic,EverLink terminals

GV3P25

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 25A/690V, for 3-phase motor applications 11kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 17-25A, magnetic tripping at 14xIn, high breaking capacity Icu 100kA@400V. Connection by Everlink BTR screw terminals. Start-stop control by rotary knob guaranteed for 50 000 cycles AC-3. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ GV3P25
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys GV3
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 55 x 132 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 24 to 60VAC/DC coil- EverLink
LC1D40ABNE

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 230VAC 50/60Hz coil
LC1D40AP7

สินค้าหมด

Shunt release (MX)-TeSys Deca frame 2-220-240V AC 50Hz
GVAS225

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,605.00
THB 819.00
Undervoltage release (MN)-TeSys Deca frame 2-380-400V AC 50Hz/440V AC 60Hz
GVAU385

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 24VDC standard coil
LC1D40ABD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,035.70
THB 4,098.00
LC1D40AEHE
LC1D40AEHE

สินค้าหมด

LC1D40AKUE
LC1D40AKUE

สินค้าหมด

LC1D40AFD
LC1D40AFD

สินค้าหมด