Motor circuit breaker,TeSys Deca frame 3,3P,65A,magnetic,rotary handle,EverLink terminals

GV3L65
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 65A/690V, for 3-phase motor applications 30kW@400V. It provides a magnetic protection with a tripping level at 14xIn, high breaking capacity Icu 50kA@400V. Connection by Everlink BTR screw terminals. Start-stop control by rotary handle guaranteed for 50 000 cycles AC-3. To complete motor protection, use it in association with a thermal overload relay LRD365 (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ GV3L65
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys GV3
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 55 x 132 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Shunt release (MX)-TeSys Deca frame 2-220-240V AC 50Hz
GVAS225

มีสินค้า

Price starting from
THB 819.00
THB 1,605.00
Thermal overload relay- TeSys Deca- 690VAC- 48 to 65A- 1NO+1NC- class 10A- for unbalanced loads
LR3D365

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3- 0 to 440V- 65A- 110VDC standard coil
LC1D65AFD

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 65A- 24 to 60VAC/DC coil- EverLink
LC1D65ABNE

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 65A- 24VDC standard coil
LC1D65ABD

มีสินค้า

Price starting from
THB 6,548.00
THB 12,840.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 65A- 24VAC 50/60Hz coil
LC1D65AB7

มีสินค้า

Price starting from
THB 4,458.00
THB 8,741.90
LC1D65AKUE
LC1D65AKUE

สินค้าหมด

LC1D65ABBE
LC1D65ABBE

สินค้าหมด