Motor circuit breaker, TeSys Deca frame 3, 3P, 50A, magnetic,rotary handle, EverLink terminals

GV3L50

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 50A/690V, for 3-phase motor applications 22kW@400V. It provides a magnetic protection with a tripping level at 14xIn, high breaking capacity Icu 50kA@400V. Connection by Everlink BTR screw terminals. Start-stop control by rotary handle guaranteed for 50 000 cycles AC-3. To complete motor protection, use it in association with a thermal overload relay LRD350 (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ GV3L50
Show Accessory ไม่ใช่
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys GV3
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 55 x 132 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Shunt release (MX)-TeSys Deca frame 2-220-240V AC 50Hz
GVAS225

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,605.00
THB 819.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 50 A - 110 V AC 50/60 Hz coil
LC1D50AF7

สินค้าหมด

TeSys Deca thermal overload relays - 37...50 A - class 10A
LRD350

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,852.00
THB 1,965.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 50A- 24 to 60VAC/DC coil- EverLink
LC1D50ABNE

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 50A- 230VAC 50/60Hz coil
LC1D50AP7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 50A- 24VAC 50/60Hz coil
LC1D50AB7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 6,484.20
THB 3,307.00
LC1D50AEHE
LC1D50AEHE

สินค้าหมด

LC1D50AKUE
LC1D50AKUE

สินค้าหมด