Motor circuit breaker,TeSys Deca frame 3,3P,32A,magnetic,rotary handle,EverLink terminals

GV3L32
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 32A/690V, for 3-phase motor applications 15kW@400V. It provides a magnetic protection with a tripping level at 14xIn, high breaking capacity Icu 100kA@400V. Connection by Everlink BTR screw terminals. Start-stop control by rotary handle guaranteed for 50 000 cycles AC-3. To complete motor protection, use it in association with a thermal overload relay LRD332 (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ GV3L32
Show Accessory ไม่ใช่
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys GV3
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 55 x 132 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 24 to 60VAC/DC coil- EverLink
LC1D40ABNE

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 230VAC 50/60Hz coil
LC1D40AP7

สินค้าหมด

Shunt release (MX)-TeSys Deca frame 2-220-240V AC 50Hz
GVAS225

มีสินค้า

Price starting from
THB 819.00
THB 1,605.00
Undervoltage release (MN)-TeSys Deca frame 2-380-400V AC 50Hz/440V AC 60Hz
GVAU385

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 24VDC standard coil
LC1D40ABD

มีสินค้า

Price starting from
THB 4,098.00
THB 8,035.70
LC1D40AEHE
LC1D40AEHE

สินค้าหมด

LC1D40AKUE
LC1D40AKUE

สินค้าหมด

LC1D40AFD
LC1D40AFD

สินค้าหมด