calcActive())">
Motor circuit breaker,TeSys Deca frame 3,3P,25A,magnetic,rotary handle,EverLink terminals
GV3L25
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GV3L25
Motor circuit breaker,TeSys Deca frame 3,3P,25A,magnetic,rotary handle,EverLink terminals
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
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 25A/690V, for 3-phase motor applications 11kW@400V. It provides a magnetic protection with a tripping level at 14xIn, high breaking capacity Icu 100kA@400V. Connection by Everlink BTR screw terminals. Start-stop control by rotary handle guaranteed for 50 000 cycles AC-3. To complete motor protection, use it in association with a thermal overload relay LRD325 (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GV3L25 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV3 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 55 x 132 mm |