
calcActive())">
Extended rotary handle kit, TeSys Deca, IP65, red handle, without trip indication, for GV3L & GV3P
GV3APN04
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GV3APN04
Extended rotary handle kit, TeSys Deca, IP65, red handle, without trip indication, for GV3L & GV3P
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys GV extended rotary handle, for motor circuit breakers GV3L, GV3P mounted inside an enclosure and to be operated externally. For emergency switch usage, it provides a red handle on yellow front plate with indication of 2 positions OFF, ON. To be mounted on the door of the enclosure, the handle mechanism ensures an IP65 protection to the mounting. It also includes a mounting adaptor to be screwed on the face of the circuit breaker, and an extension shaft to be be adjusted in length (distance between the door and the back of the circuit breaker must be in range 189-300mm). Padlockable in OFF position with up to 3 padlocks (to be ordered separately). Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GV3APN04 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV3 |