
calcActive())">
Motor circuit breaker,TeSys Deca,3P,0.63-1A,thermal magnetic,screw clamp terminals,toggle handle
GV2RT05
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GV2RT05
Motor circuit breaker,TeSys Deca,3P,0.63-1A,thermal magnetic,screw clamp terminals,toggle handle
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 1A/690V, for high starting current peak motor applications 0.25-0.37kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 0.63-1A, a magnetic tripping level at 20xIn, high breaking capacity Icu 100kA. Connection by screw clamp terminals. Start-stop control by toggle guaranteed for 100 000 cycles AC-3. It can be used for protection of 3-phase transformer applications. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GV2RT05 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 89 mm |