
calcActive())">
Flush mounting enclosure for TeSys GV2ME, IP55
GV2MP02
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GV2MP02
Flush mounting enclosure for TeSys GV2ME, IP55
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys enclosed starters, empty enclosure, for thermal magnetic circuit breakers GV2ME. Flush mounting enclosure, sealable cover. Polycarbonate enclosure, double insulated with protective conductor, IP55 protection front face. To be equipped with a motor circuit breaker GV2ME, and start-emergency stop buttons GV2K (to be ordered separately). Possible mounting of 1 side auxiliary contact blocks GVAD, GVAM, GVAD on both sides of GV2ME (to be ordered separately). It conforms to IEC 60947-2 and IEC 60947-4-1, Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GV2MP02 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV2, LC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 106.5 x 140 mm |