
calcActive())">
Motor circuit breaker,TeSys Deca frame 2,3P,0.4-0.63A,thermal magnetic,push button,lugs terminals
GV2ME046
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GV2ME046
Motor circuit breaker,TeSys Deca frame 2,3P,0.4-0.63A,thermal magnetic,push button,lugs terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 0.63A/690V, for 3-phase motor applications 0.12-0.18kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 0.4-0.63A, magnetic tripping at 13xIn, high breaking capacity Icu 100kA@400V. Connection by lugs. Start-stop control by push-button guaranteed for 100 000 cycles AC-3. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GV2ME046 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 89 mm |