Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 0.1 to 0.16A, thermal magnetic, screw clamp terminals, button control

GV2ME01

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 0.16A/690V, for 3-phase motor applications less than 0.06kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 0.1-0.16A, magnetic tripping at 9xIn, high breaking capacity Icu 100kA@400V. Connection by screw clamp terminals. Start-stop control by push-button guaranteed for 100 000 cycles AC-3. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ GV2ME01
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys GV2
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 45 x 89 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca & TeSys U - terminal block - 3P - from the top
GV1G09

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 524.30
THB 267.00
TeSys Deca - Combination blocks - with contactor LC1D09...D38
GV2AF3

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 283.55
THB 145.00
Linergy FT - Comb busbar - 63 A - 3 tap-offs - 45 mm pitch
GV2G345

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 941.60
THB 480.00
Linergy FT - Comb busbar - 63 A - 4 tap-offs - 45 mm pitch
GV2G445

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,177.00
THB 600.00
TeSys Deca - auxiliary contact - 1 NO + 1 NO (fault)
GVAD1010

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 941.60
THB 480.00
TeSys Deca - auxiliary contact - 1 NO/NC
GVAE1

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 374.50
THB 191.00
TeSys Deca - auxiliary contact - 1 NO + 1 NC
GVAE11

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 588.50
THB 300.00
TeSys Deca - auxiliary contact - 2 NO
GVAE20

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 588.50
THB 300.00