calcActive())">
Motor circuit breaker,TeSys Deca frame 2,3P,4A,magnetic,toggle control,screw clamp terminals
GV2LE08
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GV2LE08
Motor circuit breaker,TeSys Deca frame 2,3P,4A,magnetic,toggle control,screw clamp terminals
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
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 4A/690V, for 3-phase motor applications 1.1-1.5kW@400V. It provides a magnetic protection with a tripping level at 13xIn, high breaking capacity Icu 100kA@400V. Connection by screw clamp terminals. Start-stop control by toggle guaranteed for 100 000 cycles AC-3. To complete motor protection, use in association with a thermal overload relay LRD08 (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GV2LE08 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 89 mm |