
calcActive())">
TeSys GV2 - Emergency stop pushbutton - latching - turn to release
GV2K031
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GV2K031
TeSys GV2 - Emergency stop pushbutton - latching - turn to release
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys enclosed starters accessory, emergency stop pushbutton. Mushroom head stop pushbutton, Ø 40 mm, red, with latching position and release by turning, supplied with an IP55 sealing kit GV2E01. To be mounted on empty enclosures LE1GVMEK, GV2MP, GV2MC (except GV2MCK04 already equipped) for use with thermal magnetic circuit breakers GV2ME (to be ordered separately). Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GV2K031 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys LE |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 73 x 48 mm |