
calcActive())">
Large spacing adapter,TeSys Deca,for GV2P
GV2GH7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GV2GH7
Large spacing adapter,TeSys Deca,for GV2P
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys GV large spacing cover, for motor circuit breakers GV2P (except 32A). Insulated cover increasing creepage and clearance distances at the power terminals, required to meet UL 60947-4-1 type E rating. To be mounted on the supply side terminals of the circuit breaker. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GV2GH7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV2 |