Linergy FT, Comb busbar, 63A, 2 tap-offs, 45mm pitch

GV2G245

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys GV busbar set, 3 phases, 63A/690V, for the upstream parallel wiring of groups of motor starters composed of GV2 motor circuit breakers or LS1D32 fuse carriers. For use with screw clamp terminal devices, it is composed of 2 tap-off outlets for the paralleling of 2 devices with a pitch of 45mm. The use of a terminal block GV1G09 or GV2G05 is recommended to supply the busbar sets (to be ordered separately). Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ GV2G245
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 2.5-4 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2ME08

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,103.00
THB 1,583.00
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 4-6.3 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2ME10

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,103.00
THB 1,583.00
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 6-10 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2ME14

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,317.00
THB 1,692.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 24 V AC coil
LC1D09B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,112.80
THB 568.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 24 V DC coil
LC1D09BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,638.00
THB 1,855.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 24 V DC coil
LC1D09BL

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,204.20
THB 1,124.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 220 V AC coil
LC1D09M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,284.00
THB 654.84
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 18 A - 220 V AC coil
LC1D18M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,193.50
THB 1,119.00