
calcActive())">
Current limiter, TeSys Deca, 32A/690V, activation 1.5kA, Iq 100kA@400V, device mounting
GV1L3
THB 3,424.00
THB 1,746.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GV1L3
Current limiter, TeSys Deca, 32A/690V, activation 1.5kA, Iq 100kA@400V, device mounting
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Current limiter, TeSys Deca, 32A/690V, activation 1.5kA, Iq 100kA@400V, device mounting
THB 3,424.00
THB 1,746.00
คำอธิบาย
TeSys GV short circuit current limiter block for motor circuit breakers GV2L/LE/P/ME/RT. It increases the ability of the circuit breaker to withstand a short circuit current from 50 kA to 100/130kA@400 V. To be mounted on top of a GV2 motor circuit breaker. It conforms to RoHS/REACh regulation.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GV1L3 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GV2 |