
calcActive())">
Switch disconnector fuse, TeSys GS, 3P, 1250A, fuse type DIN, size 4
GS2V3
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GS2V3
Switch disconnector fuse, TeSys GS, 3P, 1250A, fuse type DIN, size 4
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys GS fuse switch-disconnector, 3 poles (3P), 1250A/1000V, to be used with DIN blade fuse links size 4 up to 1250A, for motor applications up to 560kW@400V AC-23. To be equipped with a direct operating handle GS1AH104 (to be ordered separately), or with an external operating handle GS2AH that can be front side, left-hand side, or right-hand side mounting (several models available). It provides screw terminals with 3P terminal shrouds, high short circuit current rating 100kA@400V. Add-on auxiliary contact modules GS1AM (front mounting), GS1AN (side mounting), GS1AF (top mounting for blown signaling with stricker fuses) can complete the assembly (to be ordered separately). Type aM and gG size 4 blade fuse links without strickers DF2LA, DF2LN and with strickers DF4LA, DF4LN are available (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GS2V3 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 442 x 355 mm |